arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
CPS 046-A

CPS 046-A

ID 1590986

Sistemas automáticos de cambio de herramienta CPS, Tamaño: 046, Herramienta, neumática

  • Número de pasos de fluido: 2
Modelo Versión estándar / versión HT
Peso [kg] 1.1
Número de pasos neumáticos 2x G1/8"
Número de pasos neumáticos 2x M5
Desplazamiento máximo admisible del eje XY [mm] ± 1.5
Desviación angular máx. admisible XY [°] ± 1
Desviación angular máx. admisible Z [°] ± 2
Conexión del lado herramienta ISO 9409-1-100-6-M8
Temperatura ambiente mín. [°C] 5.0
Temperatura ambiente máx. [°C] 130.0
Presión de trabajo mín. [bar] 4.5
Presión de trabajo máx. [bar] 7.0
Presión nominal de servicio [bar] 6.0
Esquema de conexión de los tornillos 5 x J
Caudal a 6 bar (por conducción) 650 l/min (G1/8")
Caudal a 6 bar (por conducción) 150 l/min (M5)

Informazioni generali sulla serie

Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.

Pressione minima
La pressione minima è la pressione minima necessaria per bloccare il sistema. Questa pressione deve essere costantemente presente durante il funzionamento.

Irreversibile
Il cambio utensile automatico è dotato di una funzione di bloccaggio irreversibile che impedisce la caduta dell'utensile in caso di caduta di pressione. Una separazione del master di cambio e dell'adattatore del master è possibile tramite l'azionamento pneumatico del pistone.

Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Principio di funzionamento
sfere azionate da pistone con molla integrata (per supportare la posizione bloccata del pistone)

Trasmissione fluidi
Variabile in base alle dimensioni tramite moduli opzionali passanti

Corpo
Il corpo è in lega di alluminio molto resistente con rivestimento duro. I componenti funzionali sono in acciaio temprato resistente alla corrosione.

Garanzia
24 mesi

Caratteristiche di vita utile
Su richiesta