arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
EWK 018-000-000 Ilustração semelhante

EWK 018-000-000

Sistema de troca rápida

N.º de identificação 1000401

Sistema de troca rápida EWS, Tamanho: 018, Mestre de troca rápida, elétrico

  • Monitoramento do curso do pistão: integrado
  • Máx. carga útil total: 18 kg
Peso de manuseio recomendado [kg] 18.0
Detecção de bloqueio integrado
Precisão de repetição [mm] 0.015
Peso [kg] 1.41
Máx. distância ao travar [mm] 1.0
Máx. tensão [V] 24.0
Máx. atual [A] 3.0
Máx. deslocamento permitido do eixo XY [mm] ± 1
Máx. deslocamento angular permitido [°] ± 0.7
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 60.0
Comprimento X [mm] 111.1
Largura Y [mm] 145.8
Altura Z [mm] 38.9
Momento Mx máx. [Nm] 150.0
Momento My máx. [Nm] 150.0
Momento Mz máx. [Nm] 186.0
*Observe que as alturas do mestre de troca (ZK) e do adaptador de troca (ZA) diferem. A soma representa a altura total de um sistema de troca acoplado.

General notes about the series

Harsh environmental conditions
Please note that use under harsh environmental conditions (e.g. in the coolant area, cast and grinding dust) can considerably reduce the service life of the units, and we will not take over any warranty. However, in many cases we can find a solution. Please contact us for assistance.

Handling weight
is the weight of the total load attached to the flange. When designing, the permissible forces and moments have to be paid attention to. Please note that exceeding the recommended handling weight will shorten the lifespan.

Actuation
servo-electric, via brushless DC servomotor

Operating principle
locking balls actuated by pistons for locking

Media transmission
variable via feed-through modules

Housing
The housing consists of high-strength, hard-coated aluminum alloy. The functional components are made of hardened steel.

Scope of delivery
Mounting screws

Warranty
24 months