EWS
Sistema de cambio rápido
Este producto ha sido descatalogado y ya no está disponible.
Obtenga más información y póngase en contacto aquí.
Sistema eléctrico de cambio de herramientas con bloqueo patentado
Denominación
Ventajas y beneficios
- Control mediante E/S digital
para una puesta en funcionamiento sencilla y una integración rápida en sistemas existentes. - Sistema de bloqueo patentado, con autoretención
para una conexión segura entre el cabezal y el adaptador - Todos los componentes funcionales están hechos de acero endurecido
para una elevada resistencia mecánica del sistema de cambio - Amplia gama de módulos de señales, neumáticos, de fluidos y de comunicación
para diversas opciones de transmisión de energía - Codificación del lado del adaptador
posible por medio de módulos eléctricos - Apropiados estantes de almacenamiento estandarizados
para un almacenamiento sencillo de los lados del adaptador
Opciones e información especial
- No-Touch-Locking™
Bloquear sin contacto. Garantiza el bloqueo seguro del EWS incluso cuando el EWK y el EWA no están en contacto. - Sistema de bloqueo patentado, con autoretención
Gracias a la autorretención y al bloqueo de sujeción exterior, la capacidad de par permitida aumenta. Piezas de acero fabricadas con Rc 58 resistente a la corrosión.