arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
NSR-A 160–A-90

NSR-A 160–A-90

ID 303167

팔레트 교환 시스템 NSR-A, 크기: 160, 팔레트 어댑터, 공압, 각짐

  • 최대 총 탑재량: 300 kg
버전 각짐
반복 정밀도 [mm] 0.02
중량 [kg] 1.46
잠김 시 최대 거리 [mm] 1.0
최소 주위 온도 [°C] 5.0
최대 주위 온도 [°C] 60.0
모멘트 Mx 최대 [Nm] 700.0
모멘트 Mz 최대 [Nm] 1600.0
*참고로 체인지 마스터(ZK)와 체인지 어댑터(ZA)의 높이가 다릅니다. 합계는 결합된 체인지 시스템의 총 높이를 나타냅니다.
팔레트 어댑터 제공 범위에는 클램핑 핀이 이미 포함되어 있습니다. 하지만 핀을 별도로 주문할 수도 있습니다.

시리즈에 관한 일반 참고 사항

참고:

작동
공압, ISO 8573-1:2010 [7:4:4]에 따른 여과된 압축 에어.

작동 원리
내부 웨지 후크 운동학

매체 전송
전기 모듈 및/또는 유체 모듈을 통해 옵션으로 제공됨

하우징
하우징은 하드 코팅된 고강도 알루미늄 합금으로 구성됩니다. 기능 구성품은 강화강으로 만듭니다.

제공 범위
주문한 버전의 팔레트 교체 시스템, 기계적 연결 및 안전 정보 요소(제품별 지침은 온라인에서 제공)

보증
24개월