arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SHA-100-000-000 Ilustração semelhante

SHA-100-000-000

Sistema de troca manual

N.º de identificação 310441

Sistema de troca manual SHS, Tamanho: 100, Adaptador de troca manual, manual

  • Nº de passagens de fluido: 12
  • Força Fz máx.: 1800 N
  • Máx. carga útil total: 43 kg
Peso de manuseio recomendado [kg] 43.0
Precisão de repetição [mm] 0.02
Peso [kg] 0.55
Máx. distância ao travar [mm] 1.0
Número de passagens pneumáticas 12.0
Passagens de passagem para uso radial 12.0
Diâmetro do círculo de passo [mm] 100.0
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 60.0
Diâmetro D [mm] 125.0
Altura Z [mm] 28.0
Diagrama de conexão do parafuso J
Momento dinâmico máx. Mx/My [Nm] 230.0
Momento dinâmico máx. Mz [Nm] 230.0
Momento Mx máx. [Nm] 500.0
Momento My máx. [Nm] 500.0
Momento Mz máx. [Nm] 1185.0
força de tração estática máx. Fz [N] 1800.0
*Observe que as alturas do mestre de troca (ZK) e do adaptador de troca (ZA) diferem. A soma representa a altura total de um sistema de troca acoplado.

Notas gerais sobre a série

Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.

Peso de manuseio
é o peso da carga total ligada ao banzo. Ao projetar, as forças e momentos permitidos devem ser observados. Observe que exceder o peso de manuseio recomendado reduzirá a vida útil.

Atuação
Manual via alavanca de bloqueio

Princípio de funcionamento
girando a alavanca de bloqueio, o cabeçote e o adaptador são travados e destravados.

Transmissão de meios
Opcional através de módulos elétricos e/ou módulos de fluidos. Passagem pneumática já integrada.

Carcaça
A carcaça consiste em liga de alumínio de alta resistência e revestimento duro. Os componentes funcionais são feitos de aço temperado.

Garantia
24 meses