AGE-F-XY-040-1
Compensation unit
ID 324920
可替代的升级版产品:
Compensation unit AGE-F, Size: 040, Without locking
- Compensation XY: ± 2 mm
- Workpiece weight: 4 kg
- Min. return force with integrated spring: 3 N
- Max. return force with integrated spring: 5 N
- Force Fz max.: 200 N
- Force Fd max.: 500 N
技术细节
| Kompenzace XY [mm] | ± 2 |
|---|---|
| Doporučená manipulační hmotnost, svisle [kg] | 4.0 |
| Min. vratná síla s integrovanou pružinou [N] | 3.0 |
| Max. vratná síla s integrovanou pružinou [N] | 5.0 |
| Tuhost pružiny [N/mm] | 0.5 |
| Opakovatelná přesnost [mm] | ± 0.01 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.23 |
| Min. okolní teplota [°C] | 5.0 |
| Max. okolní teplota [°C] | 80.0 |
| Průměr D [mm] | 55.0 |
| Výška Z [mm] | 32.0 |
| Max. moment Mx [Nm] | 4.4 |
| Max. moment My [Nm] | 4.4 |
| Max. moment Mz [Nm] | 8.0 |
| Max. síla Fz [N] | 200.0 |
| Max. síla Fd [N] | 500.0 |
Rozměry a maximální zatížení
功能图
Rozměry a maximální zatížení
Toto je max. součet všech momentů a zatížení (akcelerační síly a momenty, procesní síly atd.), které mohou působit na kompenzační jednotku tak, aby byla zajištěna její bezchybná funkce.
功能图
产品系列的常规说明
恶劣环境条件
请注意:在恶劣环境条件(例如:冷却液区域、铸造和研磨粉尘)下使用可能大大缩短装置的使用寿命,我公司将不承担任何保修责任。但是,大部分情况下,我们可以找到解决方案。详细信息,请咨询我们。
搬运重量
是连接到法兰的总荷载重量。设计时,应注意允许的力和力矩。请注意,超过建议的搬运重量会缩短使用寿命。
导轨系统
平稳运行连接滚针导轨
监测
通过磁开关
启动
弹簧力作用下的弹簧返回
外壳
硬质阳极化铝合金,硬化钢功能部件
标配范围
订购型号中的补偿单元、用于机械连接的元件和安全信息。对应的产品说明书,可以前往 schunk.com/downloads-manuals 下载。
保修期
24 个月