AGE-S-XY-160-P
ID 324563
可替代的升级版产品:
- Compensation XY: ± 10 mm
- Workpiece weight: 60 kg
- Position memory piston force: 2900 N
- Force Fz max.: 800 N
- Force Fd max.: 2000 N
技术细节
| Compensation XY [mm] | ± 10 |
|---|---|
| Recommended handling weight, vertical [kg] | 60.0 |
| Recommended handling weight, horizontal [kg] | 40.0 |
| Locking force [N] | 1800.0 |
| Position memory piston force [N] | 2900.0 |
| Max. radial force, position storage [N] | 309.0 |
| Min. operating pressure [bar] | 2.5 |
| Max. operating pressure [bar] | 8.0 |
| Nominal operating pressure [bar] | 6.0 |
| Repeat accuracy [mm] | 0.1 |
| Robot-side connection | ISO 9409-1-160-6-M10 |
| Tool-side connection | ISO 9409-1-160-6-M10 |
| Weight [kg] | 10.5 |
| Min. ambient temperature [°C] | 5.0 |
| Max. ambient temperature [°C] | 60.0 |
| Length X [mm] | 215.0 |
| Width Y [mm] | 200.0 |
| Height Z [mm] | 97.0 |
| Moment Mx max. [Nm] | 200.0 |
| Moment My max. [Nm] | 200.0 |
| Moment Mz max. [Nm] | 100.0 |
| Force Fz max. [N] | 800.0 |
| Max. force Fd [N] | 2000.0 |
Dimensions and maximum loads
Dimensions and maximum loads
Es handelt sich hierbei um die max. Summe aller Belastungen (Beschleunigungskräfte und -momente, Prozesskräfte etc.), die auf die Ausgleichseinheit wirken dürfen, um eine fehlerfreie Funktion zu gewährleisten.
Informazioni generali sulla serie
Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.
Peso di movimentazione
è il peso del carico totale applicato sulla flangia. Al momento della progettazione, è necessario prestare attenzione alle forze e alle coppie. Si prega di notare che il superamento del peso consigliato di movimentazione, ridurrà la vita utile.
Sistema di guide
Guide lineari solide
Monitoraggio
Bloccaggio e sbloccaggio XY tramite interruttore magnetico e corsa Z tramite sensore induttivo di prossimità
Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Corpo
Il corpo è costituito in lega in alluminio ad alta resistenza e con rivestimento duro. I componenti funzionali sono realizzati in acciaio inossidabile temprato.
La fornitura comprende
Unità di compensazione nella variante ordinata, elementi per il collegamento meccanico e informazioni di sicurezza. Le istruzioni specifiche del prodotto si possono scaricare da schunk.com/downloads-manuals.
Garanzia
24 mesi