arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
AGE-S-XYZ-200-P Illustrazione simile

AGE-S-XYZ-200-P

Unità di compensazione XYZ

ID 324604

Unità di compensazione XYZ AGE-S, Dimensioni: 200, con bloccaggio

  • Corsa di compensazione XY: ± 12 mm
  • Corsa di compensazione Z: 14 mm
  • Peso del pezzo: 160 kg
  • Forza pistone registro di posizione: 4500 N
  • Forza Fz max: 2000 N
  • Forza Fd max.: 4000 N
Kompenzace XY [mm] ± 12
Kompenzace Z [mm] 14.0
Doporučená manipulační hmotnost, svisle [kg] 160.0
Doporučená manipulační hmotnost, vodorovně [kg] 100.0
Uzamykací síla [N] 2700.0
Síla pístu - paměť polohy [N] 4500.0
Max. radiální síla, uložení polohy [N] 492.0
Síla pístu Z [N] 3000.0
Min. síla pružiny [N] 1100.0
Min. provozní tlak [bar] 2.5
Max. provozní tlak [bar] 8.0
Jmenovitý provozní tlak [bar] 6.0
Opakovatelná přesnost [mm] 0.1
Montáž na straně robotu ISO 9409-1-200-6-M12
Montáž na straně nástroje ISO 9409-1-200-6-M12
Vlastní hmotnost [kg] 29.5
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 60.0
Délka X [mm] 270.0
Šířka Y [mm] 250.0
Výška Z [mm] 166.5
Max. moment Mx [Nm] 500.0
Max. moment My [Nm] 500.0
Max. moment Mz [Nm] 250.0
Max. síla Fz  [N] 2000.0
Max. síla Fd [N] 4000.0

Obecné pokyny k řadě

Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.

Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.

Systém vedení
robustní lineární vedení

Monitorování
Uzamykání a odemykání XY pomocí magnetického snímače a zdvihu Z pomocí indukčního polohového senzoru.

Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Tělo
Plášť sestává z vysoce pevné hliníkové slitiny s tvrdou povrchovou úpravou. Funkční součástky jsou vyrobeny z tvrzené oceli.

Rozsah dodávky
Kompenzační jednotka v objednané variantě, prvky pro mechanické připojení a bezpečnostní informace. Návody pro konkrétní produkt si můžete stáhnout na stránkách schunk.com/downloads-manuals.

Záruka
24 měsíců