AGE-XY-080-P
ID 324481
Alternative products:
- Ausgleichsweg XY: ± 4 mm
- Werkstückgewicht: 15 kg
- Empfohlenes Handlinggewicht Positionsspeicher: 4 kg
- Auslenkung rotatorisch: ± 16 °
- Kolbenkraft Positionsspeicher: 580 N
- Kraft Fz max.: 750 N
- Kraft Fd max.: 3200 N
Technical details
| Corsa di compensazione XY [mm] | ± 4 |
|---|---|
| Deviazione rotatoria [°] | ± 16 |
| Peso consigliato di movimentazione, verticale [kg] | 15.0 |
| Peso consigliato di movimentazione, orizzontale [kg] | 10.0 |
| Peso consigliato di movimentazione registro di posizione [kg] | 4.0 |
| Forza di bloccaggio [N] | 580.0 |
| Forza max. di carico allo stato bloccato [N] | 310.0 |
| Forza pistone registro di posizione [N] | 580.0 |
| Forza radiale max., registro di posizione [N] | 145.0 |
| Coppia di rotazione registro di posizione [Nm] | 4.0 |
| Distanza max. forza di spostamento Z [mm] | 200.0 |
| Pressione d'esercizio min. [bar] | 2.5 |
| Pressione di esercizio max. [bar] | 8.0 |
| Pressione d'esercizio nominale [bar] | 6.0 |
| Precisione di ripetibilità [mm] | 0.1 |
| Collegamento lato robot | ISO 9409-1-80-6-M8 |
| Peso [kg] | 1.5 |
| Temperatura ambiente min. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 60.0 |
| Diametro D [mm] | 100.0 |
| Altezza Z [mm] | 62.0 |
| Coppia Mx max [Nm] | 30.0 |
| Coppia My max. [Nm] | 30.0 |
| Coppia Mz max [Nm] | 9.0 |
| Forza Fz max [N] | 750.0 |
| Forza max. Fd [N] | 3200.0 |
Dimensioni e carichi massimi
Tabella funzioni
Tabella carichi
Dimensioni e carichi massimi
Si tratta della somma massima di tutte le coppie e i carichi (forze e coppie di accelerazione, forze di processo, ecc.) che possono agire sulla unità di compensazione senza che il perfetto funzionamento ne risenta.
Tabella funzioni
Tabella carichi
Informazioni generali sulla serie
Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.
Peso di movimentazione
è il peso del carico totale applicato sulla flangia. Al momento della progettazione, è necessario prestare attenzione alle forze e alle coppie. Si prega di notare che il superamento del peso consigliato di movimentazione, ridurrà la vita utile.
Sistema di guide
Guida di scorrimento robusta
Monitoraggio
Mediante l'interruttore magnetico
Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Corpo
Lega di alluminio anodizzata dura, componenti funzionali in acciaio temprato
La fornitura comprende
Unità di compensazione nella variante ordinata, elementi per il collegamento meccanico e informazioni di sicurezza. Le istruzioni specifiche del prodotto si possono scaricare da schunk.com/downloads-manuals.
Garanzia
24 mesi