GZB-S Ø1 1/4" Ø1/2" PK
Mezilehlá pouzdra s periferním chlazením
N.º de identificação 217984
GZB-S Ø1 1/4" Ø1/2" PK, Mezilehlá pouzdra s periferním chlazením
- Periferně chlazená
- Uchopovací průměr: 1/2"
- O.D.-průměr: 1 1/4"
- Délka: 60.5 mm
Detalhes técnicos
| Technologie | Mezilehlá pouzdra s periferním chlazením |
|---|---|
| Řada | GZB-S PK |
| Rozhraní upínače nástrojů | GZB-S Ø 1 1/4" PK |
| Upínací průměr D1 | 1/2" |
| Vnější průměr D2 | 1 1/4" |
| D3 [mm] | 39.0 |
| Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 60,5 mm / 2.4" |
| Projekční délka L1 [mm] | 60.5 |
| L10 [mm] | 2.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.3 |
| Standardní délka | ano |
Provedení
Periferně chlazená
Obvodová házivost
≤ 0,003 mm
Chlazení
S periferním chlazením
Neodolné vůči chladivu
Drážkované pouzdro
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání