arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
TENDO LSS HSK-A 63 Ø8x200 Vergelijkbare illustratie

TENDO LSS HSK-A 63 Ø8x200

Hydraulische expansie-gereedschapshouder

N.º de identificação 204532

TENDO LSS HSK-A 63 Ø8x200, Gereedschapshouders
  • Hydraulische expansie-gereedschapshouder
  • Reeksen: TENDO LSS
  • Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-A 63
  • Klemdiameter: 8 mm
  • Uitstekende lengte: 200 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: < 0,006 mm bij 2,5 x D
  • Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
  • Min. draaimoment: 17 Nm
Levering: Exclusief activeringssleutel
Technologie Hydraulische expansie-gereedschapshouder
Reeksen TENDO LSS
Scheidingvlak met de gereedschaphouder HSK-A 63
Standaard voor gereedschapshouder DIN ISO 12164-1
Klemdiameter D1 8 mm
D2 [mm] 18.0
D3 [mm] 28.2
D4 [mm] 50.25
D6 [mm] 14.0
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] 200 mm / 7.9"
L2 [mm] 37.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 40.5
L5 [mm] 130.0
L6 [mm] 174.0
G M6
Min. draaimoment [Nm] 17.0
Gewicht [kg] 1.5
Koelvloeistofbestendig ja

Variant
Lang, supersmal ontwerp

Uitloopnauwkeurigheid
< 0,006 mm bij 2,5 x D

Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm

Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6

Tussenliggende hulzen
Met behulp van de tussenhulzen kunnen bredere schachtdiameters worden geklemd

Gegevensdragers
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873

Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders

Lengte-instelschroef
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte

Levering
Exclusief activeringssleutel

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar