arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
TENDO Turn DKE Ø1 Similar a la imagen

TENDO Turn DKE Ø1" Ø1/2"x49

Portaherramientas hidráulico

ID 28003530

TENDO Turn DKE Ø1" Ø1/2"x49, Portaherramientas
  • Portaherramientas hidráulico
  • Serie: TENDO Turn
  • Interfaz del portaherramientas: DKE
  • Diámetro de sujeción: 1/2"
  • Longitud de proyección: 19.5 mm
  • Par de apriete mín.: 75 Nm
Material suministrado: No incluye una llave de accionamiento
Technologie Hydraulický upínač nástrojů
Řada TENDO Turn
Rozhraní upínače nástrojů DKE
Upínací průměr D1 1/2"
D2 [mm] 30.0
D3 [mm] 52.0
D5 [mm] 25.4
D6 [mm] 27.1
L [mm] 68.5
Projekční délka L1 [mm]/[palce] 19,5 mm / 0.8"
L2 [mm] 46.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 4.5
L8 [mm] 17.5
G M22x1
Min. točivý moment [Nm] 75.0
Vlastní hmotnost [kg] 0.35
Odolná chladivu ano
Standardní délka ano

Provedení
DIN 69880, formulář E1 a E2 pro vnitřní přívod chladiva
Pro obrábění nástrojů s válcovými stopkami

Jakost stopky nástroje
h6

Redukční pouzdra
Další průměry hřídele mohou být upnuty s použitím mezilehlých objímek

Šroub pro nastavení délky
Se stavěcím šroubem pro nastavení axiální délky

Rozsah dodávky
Nezahrnuje ovládací klíč

Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání