TENDO Turn DKE Ø1 1/4" Ø3/4"x59
Hydraulický upínač nástrojů
N.º de identificação 28003531
TENDO Turn DKE Ø1 1/4" Ø3/4"x59, Upínače nástrojů
- Hydraulický upínač nástrojů
- Řada: TENDO Turn
- Rozhraní upínače nástrojů: DKE
- Uchopovací průměr: 3/4"
- Projekční délka: 19.5 mm
- Min. točivý moment: 280 Nm
Detalhes técnicos
| Technologie | Hydraulický upínač nástrojů |
|---|---|
| Řada | TENDO Turn |
| Rozhraní upínače nástrojů | DKE |
| Upínací průměr D1 | 3/4" |
| D2 [mm] | 42.0 |
| D3 [mm] | 60.0 |
| D5 [mm] | 31.75 |
| D6 [mm] | 39.1 |
| L [mm] | 78.5 |
| Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 19,5 mm / 0.8" |
| L2 [mm] | 51.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 4.5 |
| L8 [mm] | 21.5 |
| G | M22x1 |
| Min. točivý moment [Nm] | 280.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.55 |
| Odolná chladivu | ano |
| Standardní délka | ano |
Provedení
DIN 69880, formulář E1 a E2 pro vnitřní přívod chladiva
Pro obrábění nástrojů s válcovými stopkami
Jakost stopky nástroje
h6
Redukční pouzdra
Další průměry hřídele mohou být upnuty s použitím mezilehlých objímek
Šroub pro nastavení délky
Se stavěcím šroubem pro nastavení axiální délky
Rozsah dodávky
Nezahrnuje ovládací klíč
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání