arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
TENDO Turn VDI 25 Ø12x55 Illustrazione simile

TENDO Turn VDI 25 Ø12x55

Mandrino idraulico

ID 216103

TENDO Turn VDI 25 Ø12x55, Portautensili
  • Mandrino idraulico
  • Serie: TENDO Turn
  • Attacco portautensile: VDI
  • Diametro di serraggio: 12 mm
  • Lunghezza di proiezione: 55 mm
  • Coppia min.: 90 Nm
La fornitura comprende: Non include la chiave di attuazione
Tecnologia Mandrino idraulico
Serie TENDO Turn
Attacco portautensile VDI
Portautensile standard DIN ISO 10889-1
Diametro di serraggio D1 12 mm
D2 [mm] 32.0
D6 [mm] 27.5
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 55 mm / 2.2"
L2 [mm] 46.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 37.0
G M10x1
Coppia min. [Nm] 90.0
Peso [kg] 0.65
A tenuta stagna
Lunghezze standard

Gambo utensile di qualità
h6

Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione

Refrigerazione
Per adduzione interna del refrigerante

Vite di regolazione della lunghezza
Con vite di regolazione della lunghezza assiale

La fornitura comprende
Non include la chiave di attuazione

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta