arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
TENDO SVL-3/4 Ilustração semelhante

TENDO SVL-3/4" Ø1/2"x150

Prolongadores hidráulicos

ID 206310

TENDO SVL-3/4" Ø1/2"x150, Prolongadores hidráulicos
  • TENDO SVL
  • Diâmetro de fixação: 1/2"
  • Diâmetro de fixação do lado da máquina: 3/4"
  • Precisão de concentricidade: < 0,006 mm a 2,5 x D
  • Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
  • Min. torque: 95 Nm


Não inclui chave de acionamento
기술 유압 확장
시리즈 TENDO SVL
툴홀더 인터페이스 SVL-20
클램핑 지름 D1 1/2"
D2 [mm] 25.0
D3 [mm] 25.0
D5 3/4"
D6 [mm] 21.0
전체 길이 L [mm] 150.0
L2 [mm] 46.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 100.0
G M10x1
최소 토크 [Nm] 95.0
중량 [kg] 0.45

흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.006 mm 미만

밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm

툴 섕크 품질
h6

중간 슬리브
추가 섕크 지름은 중간 슬리브를 사용하여 클램핑할 수 있습니다.

길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 있음

최대 속도 제한
10,000 RPM

제공 범위
작동 키를 포함하지 않음

개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능