arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
GBS-G8-T 160-50-20

GBS-G8-T 160-50-20

Mordaza escalonada

ID 430249

Mordazas superiores, estándar

Propiedades del producto:
  • Mordaza escalonada, agarre 8 mm con tuerca con ranuras en T
  • Ranura en T para fijar la tira de posicionamiento.
  • Interfaz 1: W-160
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 160 x 50 x 20 mm
  • paso de agarre: 8 mm
  • Peso: 1 kg
Ancho [mm] 160.0
Profundidad [mm] 20.0
Altura [mm] 50.0
Grupo Unidad
Peso [kg] 1.0

Material suministrado
Mordaza superior, tornillos de sujeción