arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
KSL3 140-1

KSL3 140-1

Acessórios para morsa acionada

ID 1466120

Acessórios para morsa acionada

Características do produto:
  • Placa do console
  • Para fixação de bloco de força de fixação na mesa da máquina por meio de pinos de fixação VERO-S ou grampos cilíndricos.
  • Adequado para: KSP3 140, KSH3 140
Dados técnicos:
  • Diâmetro: 198 mm
  • Altura: 21.5 mm
  • Peso: 4.8 kg
Höhe [mm] 21.5
Gewicht [kg] 4.8

Lieferumfang
Konsolplatte