SP-VL 100-12-SPB
Accessoires palletsnelwisselsystemen standaard
ID 471467
Accessoires palletsnelwisselsystemen standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Klempenverlenging
- Om het werkstuk op te tillen en de interferentiecontouren te verminderen.
- Met positioneerpen
- Afmetingen: Ø138 x 100 mm
- Houdkracht M12: 50 kN
- Vlak-parallelliteit: 0.02 mm
- Gewicht: 5.6 kg
Detalhes técnicos
| A [mm] | 100.0 |
|---|---|
| C [mm] | 28.0 |
| Houdkracht M12 [kN] | 50.0 |
| Vlak-parallelliteit [mm] | 0.02 |
| Variantuitvoering | Positioneerpen |
| Gewicht [kg] | 5.6 |
Levering
Klempenverlenging, klempen, bevestigingsschroef, handleiding