arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SP-VL 50-10-SPC Vergelijkbare illustratie

SP-VL 50-10-SPC

Accessoires palletsnelwisselsystemen standaard

N.º de identificação 471409

Accessoires palletsnelwisselsystemen standaard

Productkenmerken
  • Klempenverlenging
  • Om het werkstuk op te tillen en de interferentiecontouren te verminderen.
  • Met houdpen
Technische gegevens
  • Afmetingen: Ø138 x 50 mm
  • Houdkracht M10: 35 kN
  • Vlak-parallelliteit: 0.02 mm
  • Gewicht: 3.6 kg
A [mm] 50.0
C [mm] 25.5
Force de maintien M10 [kN] 35.0
Parallélisme [mm] 0.02
Variante Tirette de serrage
Poids [kg] 3.6

Etendue de la livraison
Extension d'axe de serrage, axe de serrage, vis de fixation, notice d'utilisation