GWU-1 160-26
Accesorios para el sistema de sujeción manual estándar
ID 490650
Accesorios para el sistema de sujeción manual estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Anchura de los soportes de piezas de 160 mm
- Para la colocación de piezas
- Ancho: 160 mm
- Altura: 26 mm
- Peso: 0.6 kg
Detalhes técnicos
| Ancho [mm] | 160.0 |
|---|---|
| Altura [mm] | 26.0 |
| Peso [kg] | 0.6 |
Material suministrado
1 juego de soportes de piezas