arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
GWU-3 125-22 Similar a la imagen

GWU-3 125-22

Accesorios para el sistema de sujeción manual estándar

N.º de identificação 1326818

Accesorios para el sistema de sujeción manual estándar

Propiedades del producto:
  • Anchura de los soportes de piezas de 125 mm
  • Para la colocación de piezas
  • Indicado para: KSC-D 125
Datos técnicos:
  • Ancho: 125 mm
  • Altura: 22 mm
  • Peso: 0.4 kg
Ancho [mm] 125.0
Altura [mm] 22.0
Peso [kg] 0.4

Material suministrado
1 juego de soportes de piezas