arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SZA-ST 20-1 Illustration similaire

SZA-ST 20-1

Mors à crocs durs pour le serrage de barre

ID 175101

Stock faible
SZA-ST 20-1, Mors à crocs durs pour le serrage de barre

Caractéristiques des produits :
  • Denture: 1/16" x 90°
  • Largeur de rainure: 17 mm
  • Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
Outils :
  • Vous souhaitez connaître la plage de serrage exacte de votre mandrin de tour ? Cliquez sur « Outils » et utilisez notre outil de recherche rapide de mors de serrage.
Groupe de produit Mors à crocs durs pour le serrage de barre
Denture 1/16" x 90°
Largeur de la fente N [mm] 17.0
Largeur B [mm] 35.0
Hauteur H [mm] 45.0
Longueur L [mm] 81.0
Profondeur de serrage T [mm] 35.0
Entre-axe des trous b [mm] 22.0
Vis M12
Matériau Acier 16MnCr5, trempé
m/jeu [kg] 1.5