arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SZI 16-15

SZI 16-15

Castanhas duras para I.D. Fixação

N.º de identificação 123157

SZI 16-15, Castanhas duras para I.D. Fixação

Características do produto:
  • Serração: 1/16" x 90°
  • Largura da ranhura: 12 mm
  • Unidade de entrega: 1 kit = 3 peças
Ferramentas:
  • Você quer saber a faixa exata de fixação de sua placa de torno ou precisa de uma faixa de fixação diferente? Clique em "Ferramentas" e use nosso localizador rápido de mordentes.
Produktgruppe Harte Krallenbacken für Innenspannung
Verzahnung 1/16" x 90°
Nutbreite N [mm] 12.0
Breite B [mm] 30.0
Höhe H [mm] 40.0
Länge L [mm] 71.1
Einspanntiefe T [mm] 15.0
Gewinde Auflagebolzen G M5
Lochabstand b [mm] 15.0
Schrauben M8
Werkstoff Stahl 16MnCr5, gehärtet
m/Satz [kg] 1.0