arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SZI 25-34

SZI 25-34

Castanhas duras para I.D. Fixação

N.º de identificação 123183

SZI 25-34, Castanhas duras para I.D. Fixação

Características do produto:
  • Serração: 1/16" x 90°
  • Largura da ranhura: 21 mm
  • Unidade de entrega: 1 kit = 3 peças
Ferramentas:
  • Você quer saber a faixa exata de fixação de sua placa de torno ou precisa de uma faixa de fixação diferente? Clique em "Ferramentas" e use nosso localizador rápido de mordentes.
Groupe de produit Mors à crocs durs pour le serrage intérieur Technique de serrage
Denture 1/16" x 90°
Largeur de la fente N [mm] 21.0
Largeur B [mm] 50.0
Hauteur H [mm] 58.0
Longueur L [mm] 105.4
Profondeur de serrage T [mm] 25.0
Butée de pièce filetée G M8
Entre-axe des trous b [mm] 28.0
Vis M16
Matériau Acier 16MnCr5, trempé
m/jeu [kg] 3.5