SZI 25-35
Castanhas duras para I.D. Fixação
N.º de identificação 123184
SZI 25-35, Castanhas duras para I.D. Fixação
Características do produto:
Características do produto:
- Serração: 1/16" x 90°
- Largura da ranhura: 21 mm
- Unidade de entrega: 1 kit = 3 peças
- Você quer saber a faixa exata de fixação de sua placa de torno ou precisa de uma faixa de fixação diferente? Clique em "Ferramentas" e use nosso localizador rápido de mordentes.
Detalhes técnicos
| Produktgruppe | Harte Krallenbacken für Innenspannung |
|---|---|
| Verzahnung | 1/16" x 90° |
| Nutbreite N [mm] | 21.0 |
| Breite B [mm] | 50.0 |
| Höhe H [mm] | 58.0 |
| Länge L [mm] | 88.9 |
| Einspanntiefe T [mm] | 25.0 |
| Gewinde Auflagebolzen G | M8 |
| Lochabstand b [mm] | 28.0 |
| Schrauben | M16 |
| Werkstoff | Stahl 16MnCr5, gehärtet |
| m/Satz [kg] | 3.2 |