arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SZI 31-11

SZI 31-11

Harte Krallenbacken für Innenspannung

N.º de identificação 123186

SZI 31-11, Harte Krallenbacken für Innenspannung

Produktmerkmale:
  • Verzahnung: 1/16" x 90°
  • Nutbreite: 21 mm
  • Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
Tools:
  • Möchten Sie den genauen Spannbereich auf Ihrem Drehfutter wissen oder benötigen Sie einen anderen Spannbereich? Dann klicken Sie auf 'Tools' und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
Produktgruppe Harte Krallenbacken für Innenspannung
Verzahnung 1/16" x 90°
Nutbreite N [mm] 21.0
Breite B [mm] 50.0
Höhe H [mm] 58.0
Länge L [mm] 125.1
Einspanntiefe T [mm] 25.0
Gewinde Auflagebolzen G M8
Lochabstand b [mm] 28.0
Schrauben M16
Werkstoff Stahl 16MnCr5, gehärtet
m/Satz [kg] 4.1