HGKHA 172
Castanhas duras para O.D. Fixação
N.º de identificação 122205
HGKHA 172, Castanhas duras para O.D. Fixação
Características do produto:
Características do produto:
- Serração: 1/16" x 90°
- Largura da ranhura: 12 mm
- Unidade de entrega: 1 kit = 3 peças
- Você quer saber a faixa exata de fixação de sua placa de torno ou precisa de uma faixa de fixação diferente? Clique em "Ferramentas" e use nosso localizador rápido de mordentes.
Detalhes técnicos
| Product group | Hard Claw Jaws for O.D. Clamping |
|---|---|
| Serration | 1/16" x 90° |
| Slot width N [mm] | 12.0 |
| Width B [mm] | 35.0 |
| Height H [mm] | 50.0 |
| Length L [mm] | 60.0 |
| Clamping depth T [mm] | 20.0 |
| Thread workpiece stop G | M6 |
| Hole spacing b [mm] | 21.0 |
| Screws | M12 |
| Material | Steel 16MnCr5, hardened |
| m/set [kg] | 1.3 |