arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
HGKHA 253 Ilustração semelhante

HGKHA 253

Castanhas duras para O.D. Fixação

N.º de identificação 122214

HGKHA 253, Castanhas duras para O.D. Fixação

Características do produto:
  • Serração: 1/16" x 90°
  • Largura da ranhura: 16 mm
  • Unidade de entrega: 1 kit = 3 peças
Ferramentas:
  • Você quer saber a faixa exata de fixação de sua placa de torno ou precisa de uma faixa de fixação diferente? Clique em "Ferramentas" e use nosso localizador rápido de mordentes.
Product group Hard Claw Jaws for O.D. Clamping
Serration 1/16" x 90°
Slot width N [mm] 16.0
Width B [mm] 45.0
Height H [mm] 60.0
Length L [mm] 80.0
Clamping depth T [mm] 22.0
Thread workpiece stop G M6
Hole spacing b [mm] 29.0
Screws M16
Material Steel 16MnCr5, hardened
m/set [kg] 2.8