SZAU 200/4
Universal-Krallenbacken
N.º de identificação 1457355
SZAU 200/4, Universal-Krallenbacken
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Verzahnung: 1/16" x 90°
- Nutbreite: 17 mm
- Liefereinheit: 1 Satz = 4 Stück
- Möchten Sie den genauen Spannbereich auf Ihren Drehfutter wissen? Klicken Sie auf "Tools" und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
Detalhes técnicos
| Product group | Universal claw jaws |
|---|---|
| Serration | 1/16" x 90° |
| Slot width N [mm] | 17.0 |
| Width B [mm] | 40.0 |
| Height H [mm] | 52.0 |
| Length L [mm] | 74.1 |
| Clamping depth T [mm] | 25.0 |
| Thread workpiece stop G | M6 |
| Hole spacing b [mm] | 35.0 |
| Material | Steel 16MnCr5, hardened |
| m/set [kg] | 2.0 |