SZAU 200
Catanhas dentadas universais
N.º de identificação 1470559
SZAU 200, Catanhas dentadas universais
Características do produto:
Características do produto:
- Serração: 1/16" x 90°
- Largura da ranhura: 17 mm
- Unidade de entrega: 1 kit = 3 peças
- Gostaria de saber a faixa exata de fixação de sua placa de torno? Clique em "Ferramentas" e use nosso localizador rápido de mordentes.
Detalhes técnicos
| Grupo de produtos | Catanhas dentadas universais |
|---|---|
| Serração | 1/16" x 90° |
| Largura do slot N [mm] | 17.0 |
| Largura B [mm] | 40.0 |
| Altura H [mm] | 52.0 |
| Comprimento L [mm] | 74.1 |
| Profundidade de aperto T [mm] | 25.0 |
| Parada da peça G | M6 |
| Espaçamento do furo b [mm] | 35.0 |
| Material | Aço 16MnCr5, endurecido |
| m/conjunto [kg] | 1.5 |