KSP3-LH 64-AS-PM
Étaux de serrage pneumatique 2 mors
ID 1433638
Étau de serrage pneumatique en version standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Étau de serrage 2 mors
- Serrage concentrique
- Grande course
- Amplification de la force de serrage/sécurisation externe
- Interrogation de la position finale pneumatique
- Détection de palette pneumatique
- Mors de base: Denture droite et tenon-rainure
- Dimensions: 64 x 64 x 50,7 mm
- Force de serrage à la pression de service maximale: 2.3 kN
- Force de serrage supplémentaire résultant du ressort: 0.4 - 0.8 kN
- Course par mors : 4 mm
- Hauteur de mors max.: 120 mm
- Répétabilité: 0.01 mm
- Pression d'utilisation: 3 - 9 bar
- Consommation d'air par course double à 6 bar: 220 cm³
- Temps de fermeture/ouverture: 0.1 s
- Poids: 1.5 kg
技术细节
| 单指行程 [mm] | 4.0 |
|---|---|
| 最大工作压力下的夹持力 [kN] | 2.3 |
| 弹簧组额外产生的最小夹持力 [kN] | 0.4 |
| 弹簧组额外产生的最大夹持力 [kN] | 0.8 |
| 最小工作压力 [bar] | 3.0 |
| 最大工作压力 [bar] | 9.0 |
| 虎钳重复精度 [mm] | 0.01 |
| 最大卡爪高度 [mm] | 120.0 |
| 距离 H [mm] | 10.0 |
| 6 bar 时每个双行程的耗气量 [cm³] | 220.0 |
| 闭合/张开时间 [s] | 0.1 |
| 重量 [kg] | 1.5 |
标配范围
动力虎钳、虎钳紧固螺钉、螺栓防尘盖、弹簧销、装配螺钉、操作手册
夹持力
夹持力为最大压力下距离“H”的每个卡爪夹紧力的算数和。
虎钳的高度公差
±0.04 mm。
可应要求提供相同高度的动力虎钳。
重复精度
100 个连续行程后终端位置分布的结果
维护和维修
保养 TANDEM 虎钳时,请使用我们的专用润滑脂 LP 410(订货号 0184213)