KSF3-F 100-PM
Spring-loaded 2-jaw clamping force blocks
ID 1448290
Spring-loaded clamping force block standard
Product features:
Product features:
- 2-jaw clamping force block
- With fixed jaw
- Standard stroke
- Pneumatic end position monitoring
- Pneumatic contact monitoring
- Base jaws: Fine serration and tongue and groove
- Dimensions: 100 x 100 x 69,2 mm
- Clamping force range: 7 - 12 kN
- Stroke per jaw: 4 mm
- Max. jaw height: 60 mm
- Repeat accuracy: 0.01 mm
- Opening pressure: 6 - 9 bar
- Air consumption per stroke: 500 cm³
- Closing/opening time: 0.2 s
- Weight: 4.5 kg
Technical details
| Zdvih na čelist [mm] | 4.0 |
|---|---|
| Min. upínací síla [kN] | 7.0 |
| Max. upínací síla [kN] | 12.0 |
| Opakovatelná přesnost svěráku [mm] | 0.01 |
| Max. výška čelisti [mm] | 60.0 |
| Vzdálenost H [mm] | 16.0 |
| Spotřeba vzduchu na zdvih při 6 bar [cm³] | 500.0 |
| Zavírací/otevírací čas [s] | 0.2 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 4.5 |
Rozsah dodávky
Silový svěrák, montážní šrouby pro systémové čelisti a silový svěrák, krytky, montážní šrouby, upínací pouzdra, návod k obsluze
Upínací síla
Upínací síla je aritmetickým součtem jednotlivých sil vyskytujících se na čelistech ve vzdálenosti „H“ při maximálním tlaku.
Rozsah upínací síly
Upínací síla závisí na zdvihu prostřednictvím napětí pružiny. Max. upínací síla je dosažena v "otevřeném" stavu, min. upínací síla v "zavřeném"stavu.
Upínač pro výškovou toleranci
±0,04 mm.
Silové svěráky se stejnou výškou jsou k dispozici na vyžádání.
Opakovatelná přesnost
Výsledky z rozpětí koncové polohy po 100 po sobě jdoucích zdvizích
Údržba a opravy
Pro údržbu svěráků TANDEM by mělo být použito naše speciální mazivo LP410 (ID 0184213).