arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
KSC-D 125-390

KSC-D 125-390

Tornillo de banco de sujeción básico

N.º de identificação 1334720

Prensa estándar doble

Propiedades del producto:
  • Sin sistema de mordazas
  • Preparado para VERO-S
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 125 x 390 x 60 mm
  • Fuerza máx. de sujeción: 40 kN
  • Par de giro máx.: 100 Nm
  • Peso: 17 kg
Largeur de l'étau de serrage [mm] 125.0
Force de serrage max. [kN] 40.0
Couple de rotation max. [Nm] 100.0
Poids [kg] 17.0

Etendue de la livraison
Étau de serrage avec notice d'utilisation ; sans mors, sans clé dynamométrique