KSC-D 125-530
Tornillo de banco de sujeción básico
ID 1334722
Prensa estándar doble
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Sin sistema de mordazas
- Preparado para VERO-S
- Dimensiones: 125 x 530 x 60 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 40 kN
- Par de giro máx.: 100 Nm
- Peso: 24 kg
Technical details
| クランピングバイスの幅 [mm] | 125.0 |
|---|---|
| 最大把持力 [kN] | 40.0 |
| 最大トルク [Nm] | 100.0 |
| 重量 [kg] | 24.0 |
納品内容
操作マニュアルを含めたクランピングバイス; システム・ジョーなし、トルクレンチなし