OPUS-H3 102-46
Cilindro de centro hueco
N.º de identificação 1360384
Cilindro de sujeción en versión estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Cilindro de centro hueco
- Paso de barra: 46.5 mm
- Carrera del pistón: 25 mm
- Superficie del pistón: 103 cm²
- Fuerza de tracción a 45 bar: 46 kN
- Fuga de aceite: 3 l/min
- Presión de trabajo máx.: 45 bar
- Revoluciones máx.: 7000 1/min
- Peso: 12 kg
Detalhes técnicos
| Revoluciones máx. [1/min] | 7000.0 |
|---|---|
| Superficie del pistón [cm²] | 103.0 |
| Carrera del pistón [mm] | 25.0 |
| Paso de barra [mm] | 46.5 |
| Presión máx. admisible [bar] | 45.0 |
| Fuerza de tracción a 45 bar [kN] | 46.0 |
| Fuga de aceite [l/min] | 3.0 |
| Momento de inercia [kgm²] | 0.028 |
| Consumo de energía [kW] | 1.0 |
| Peso [kg] | 12.0 |