ROTA NC plus 2 260-86 Z220-SV90°
Placas de torno acionadas com furo de passagem
N.º de identificação 852126
Placas de torno elétricas padrão acionadas com furo de passagem
Características do produto:
Características do produto:
- Placa de gancho em cunha de 3 castanhas
- Através do orifício: 86 mm
- Suporte do fuso: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- Interface de castanha: 1/16" x 90° Nut 21H7
- Curso por castanha: 5.3 mm
- Curso do pistão: 20 mm
- Força de fixação máx.: 140 kN
- Máx. força de atuação: 60 kN
- Velocidade de rotação máx.: 4000 1/min
- Peso: 30 kg
Detalhes técnicos
| Tipo de fuso | ISO 702-4 |
|---|---|
| Tamanho do eixo | Nr. 8 (Z220) |
| Serração | 1/16" x 90° |
| Velocidade de rotação máx. [1/min] | 4000.0 |
| Força de fixação máx. [kN] | 140.0 |
| Máx. força de atuação [kN] | 60.0 |
| Curso/castanha [mm] | 5.3 |
| Curso do pistão (H) [mm] | 20.0 |
| Momento de inércia [kgm²] | 0.29 |
| Peso [kg] | 30.0 |
Força de fixação-RPM-diagrama
Força de fixação-RPM-diagrama
- Eixo X:
- n [min-1]
- Eixo Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 100
- purple
-
KM-WB 110
- green
-
Força de fixação mínima necessária Fspmin 33%
Escopo de fornecimento
placa, porcas em T com parafusos, parafusos de montagem da placa, uma chave de montagem para o anel roscado giratório, parafuso com olhal e manual de operação