ROTA THW3 500-165 A11-GBK
Placa de torno elétrica com sistema de troca rápida de castanhas
N.º de identificação 1366722
Placa de torno elétrica com sistema de troca rápida de castanhas padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Placa de pistão de anel de 3 castanhas
- Design selado
- Sistema de troca rápida de castanhas
- Através do orifício: 165 mm
- Suporte do fuso: ISO 702-1 Nr. 11
- Interface de castanha: Serrilhado reto
- Intervalo de lubrificação significativamente maior em comparação com um mandril de troca rápida de castanhas convencional.
- Forças de fixação constantes e, portanto, qualidade consistente da peça
- Curso por castanha: 10.5 mm
- Passo dos dentes: 7 mm
- Curso do pistão: 30 mm
- Força de fixação máx.: 240 kN
- Máx. força de atuação: 128 kN
- Velocidade de rotação máx.: 2200 1/min
- Peso: 225.1 kg
Detalhes técnicos
| Tipo de fuso | ISO 702-1 |
|---|---|
| Tamanho do eixo | Nr. 11 |
| Serração | Serrilhado reto |
| Velocidade de rotação máx. [1/min] | 2200.0 |
| Força de fixação máx. [kN] | 240.0 |
| Máx. força de atuação [kN] | 128.0 |
| Curso/castanha [mm] | 10.5 |
| Passo dos dentes [mm] | 7.0 |
| Curso do pistão (H) [mm] | 30.0 |
| Momento de inércia [kgm²] | 7.83 |
| Peso [kg] | 225.1 |
Força de fixação-RPM-diagrama
Força de fixação-RPM-diagrama
- Eixo X:
- n [min-1]
- Eixo Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 400
- red
-
SFA 400
- yellow
-
GST 500-630
- purple
-
UVB 500
- green
-
Força de fixação mínima necessária Fspmin 33%
Escopo de fornecimento
Placa, 1 jogo de castanhas base com parafusos, chave de troca de castanha, parafusos de montagem da placa, uma chave de montagem para o anel roscado giratório, parafuso com olhal e manual de operação