arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ROTA THW3 500-165 Z380-GBK

ROTA THW3 500-165 Z380-GBK

Placa de torno elétrica com sistema de troca rápida de castanhas

N.º de identificação 1366721

Placa de torno elétrica com sistema de troca rápida de castanhas padrão

Características do produto:
  • Placa de pistão de anel de 3 castanhas
  • Design selado
  • Sistema de troca rápida de castanhas
  • Através do orifício: 165 mm
  • Suporte do fuso: ISO 702-4 Nr. 15 (Z380)
  • Interface de castanha: Serrilhado reto
Suas vantagens:
  • Intervalo de lubrificação significativamente maior em comparação com um mandril de troca rápida de castanhas convencional.
  • Forças de fixação constantes e, portanto, qualidade consistente da peça
Dados técnicos:
  • Curso por castanha: 10.5 mm
  • Passo dos dentes: 7 mm
  • Curso do pistão: 30 mm
  • Força de fixação máx.: 240 kN
  • Máx. força de atuação: 128 kN
  • Velocidade de rotação máx.: 2200 1/min
  • Peso: 199.1 kg
Tipo de fuso ISO 702-4
Tamanho do eixo Nr. 15 (Z380)
Serração Serrilhado reto
Velocidade de rotação máx. [1/min] 2200.0
Força de fixação máx. [kN] 240.0
Máx. força de atuação [kN] 128.0
Curso/castanha [mm] 10.5
Passo dos dentes [mm] 7.0
Curso do pistão (H) [mm] 30.0
Momento de inércia [kgm²] 7.23
Peso [kg] 199.1

Escopo de fornecimento
Placa, 1 jogo de castanhas base com parafusos, chave de troca de castanha, parafusos de montagem da placa, uma chave de montagem para o anel roscado giratório, parafuso com olhal e manual de operação