ROTA TB2 850-375 LH Z700-SV90°
Placa de torno pneumático de 3 castanhas com sistema de duplo curso
N.º de identificação 818335
Standardní pneumatická silová sklíčidla
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čelisťové sklíčidlo s klínovým háčkem
- Systém dvojitého zdvihu
- Průchozí otvor: 375 mm
- Držák vřetene: Z700
- Strana sklíčidla: 375 mm (14.76")
- Strana stroje: 375 mm (14.76")
- Rozhraní čelisti: 3/32" x 90° Nut 30H7
- Zdvih na čelist: 25.4 mm
- Rychlý zdvih čelisti: 13.4 mm
- Upínací zdvih na každou čelist: 12 mm
- Max. upínací síla při 6 barech: 240 kN
- Max. aktivační tlak: 3 - 8 bar
- Max. rychlost otáčení: 750 1/min
- Vlastní hmotnost: 1010 kg
Detalhes técnicos
| Velikost vřetene | Z700 |
|---|---|
| Ozubení | 3/32" x 90° |
| Max. rychlost otáčení [1/min] | 750.0 |
| Max. upínací síla (při 6 barech) [kN] | 240.0 |
| Min. provozní tlak [bar] | 3.0 |
| Max. provozní tlak [bar] | 8.0 |
| Zdvih/čelist [mm] | 25.4 |
| Rychlý zdvih/čelist [mm] | 13.4 |
| Upínací zdvih/čelist [mm] | 12.0 |
| Spotřeba vzduchu/zdvih čelistí při 6 barech [l] | 61.5 |
| Moment setrvačnosti [kgm²] | 109.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 1010.0 |
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
- Eixo X:
- n [min-1]
- Eixo Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SP-HB 800
- red
-
SP-WB 800
- green
-
Požadovaná minimální upínací síla Fspmin 33 %
Rozsah dodávky
Sklíčidlo, T-matice se šrouby, šrouby pro montáž sklíčidla, spojovací kolena G 3/8 na rozvodném kroužku, spojky pro připojení elektropneumatické řídící jednotky, šroub s okem, návod k použití; bez montážní konzole pro rozvodný kroužek, bez nástavbových čelistí