ROTA NCO2-F 1000 Z520-M2
Placas de torno acionadas sem furo de passagem
N.º de identificação 1486022
Placas de torno elétricas padrão acionadas sem furo de passagem
Características do produto:
Características do produto:
- Placa de gancho em cunha de 3 castanhas
- Suporte do fuso: Z520
- Interface de castanha: Módulo 2
- Com compensação de força centrífuga
- Sem ajuste individual da castanha
- Corpo da placa: EN-GJS-500-7
- Curso/castanha: 23 mm
- Curso do pistão: 57 mm
- Força de fixação máx.: 300 kN
- Máx. força de atuação: 170 kN
- Velocidade de rotação máx.: 700 1/min
- Peso: 519 kg
Detalhes técnicos
| Typ vřetene | - |
|---|---|
| Velikost vřetene | Z520 |
| Ozubení | Modul 2 |
| Max. rychlost otáčení [1/min] | 700.0 |
| Max. upínací síla [kN] | 300.0 |
| Max. aktivační síla [kN] | 170.0 |
| Zdvih/čelist [mm] | 23.0 |
| Zdvih pístu (H) [mm] | 57.0 |
| Moment setrvačnosti [kgm²] | 65.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 519.0 |
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
- Eixo X:
- n [min-1]
- Eixo Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SP-HB-M 1000
- red
-
SWB-M 1000
- green
-
Požadovaná minimální upínací síla Fspmin 33 %
Rozsah dodávky
Sklíčidlo, T-matice nebo montážní šrouby pro horní čelisti, montážní šrouby sklíčidla, šroub s očkem a provozní návod