arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA-G 200-62 A4-GBK

ROTA-G 200-62 A4-GBK

手動旋盤チャック、ジョーユニット簡易交換付き

ID 815018

標準旋盤用手動チャック

特長:
  • 3-ジョー ウェッジバーチャック
  • ジョークイック・チェンジ システム
  • 貫通穴: 62 mm
  • スピンドル・ホルダー: ISO 702-1 Nr. 4
  • ジョーインターフェース: ストレートセレーション
テクニカルデータ:
  • 片側ストローク: 6.8 mm
  • 歯ピッチ: 4.7 mm
  • 最大把持力: 95 kN
  • 最大トルク: 90 Nm
  • 最大回転速度: 4600 1/min
  • 重量: 19.4 kg
Spindeltyp ISO 702-1
Spindelgröße Nr. 4
Verzahnung Gerade Verzahnung
Max. Drehzahl [1/min] 4600.0
Max. Spannkraft [kN] 95.0
Max. Drehmoment [Nm] 90.0
Hub/Backe [mm] 6.8
Zahnteilung [mm] 4.7
Eigenmasse [kg] 19.4

Lieferumfang
Futter, 1 Satz Grundbacken mit Schrauben, Futter-Befestigungsschrauben, Betätigungsschlüssel, Ringschraube und Betriebsanleitung