arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ROTA-G 200-62 D6-GBK

ROTA-G 200-62 D6-GBK

Manual lathe chuck with quick jaw change

N.º de identificação 815017

Standard manual lathe chucks

Product features:
  • 3-jaw wedge-bar chuck
  • Jaw quick-change system
  • Through-hole: 62 mm
  • Spindle holder: ISO 702-2 Nr. 6
  • Jaw interface: Straight serration
Technical data:
  • Stroke per jaw: 6.8 mm
  • Tooth pitch: 4.7 mm
  • Max. clamping force: 95 kN
  • Max. torque: 90 Nm
  • Max. rotational speed: 4600 1/min
  • Weight: 21.3 kg
Tipo de husillo ISO 702-2
Tamaño del husillo Nr. 6
Dentado Dentado recto
Revoluciones máx. [1/min] 4600.0
Fuerza máx. de sujeción [kN] 95.0
Par de giro máx. [Nm] 90.0
Carrera/mordaza [mm] 6.8
Paso del dentado [mm] 4.7
Peso [kg] 21.3

Material suministrado
Chuck, 1 set de mordazas base con tornillos, tornillos de montaje del chuck, llave de accionamiento y manual de instrucciones