arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ROTA-M flex 2+2 315 Z220-SV90°

ROTA-M flex 2+2 315 Z220-SV90°

Placa de compensação flexível de 4 castanhas

N.º de identificação 1400911

Placas de torno manuais padrão

Características do produto:
  • Placa de compensação de 4 castanhas
  • Compensação cêntrica das castanhas opostas
  • Suporte do fuso: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • Interface de castanha: 1/16" x 90° Nut 17H7
Dados técnicos:
  • Curso por castanha: 9.5 mm
  • Curso de compensação por castanha: 5.1 mm
  • Força de fixação máx.: 100 kN
  • Máx. torque: 120 Nm
  • Velocidade de rotação máx.: 2200 1/min
  • Peso: 63 kg
Tipo de fuso ISO 702-4
Tamanho do eixo Nr. 8 (Z220)
Serração 1/16" x 90°
Velocidade de rotação máx. [1/min] 2200.0
Força de fixação máx. [kN] 100.0
Máx. torque [Nm] 120.0
Curso/castanha [mm] 9.5
Curso de compensação/castanha [mm] 5.1
Peso [kg] 63.0

Escopo de fornecimento
Placa, porcas em T ou parafusos de fixação para castanhas de sobrepor, parafusos de montagem da placa, chave inglesa, parafuso com olhal, manual de operação; sem castanhas de sobrepor, sem tampa de travamento