ROTA-S flex 1200
Placa manual de 3 castanhas com peso otimizado
N.º de identificação 814840
Placas de torno manuais padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Placa de 3 castanha com peso otimizado, acionado manualmente
- Sistema de troca rápida de castanhas
- Placa de torno usada: ROTA-S plus 500
- Interface de castanha: Serrilhado em ângulo
- Curso por castanha: 12 mm
- Força de fixação máx.: 270 kN
- Máx. torque: 320 Nm
- Velocidade de rotação máx.: 500 1/min
- Máx. torque de mesa rotativa: 6300 Nm
- Peso: 490 kg
Detalhes técnicos
| Serração | Serrilhado em ângulo |
|---|---|
| Placa de torno usada | ROTA-S plus 500 |
| Velocidade de rotação máx. [1/min] | 500.0 |
| Força de fixação máx. [kN] | 270.0 |
| Máx. torque [Nm] | 320.0 |
| Curso/castanha [mm] | 12.0 |
| Máx. torque de mesa rotativa [Nm] | 6300.0 |
| Peso [kg] | 490.0 |
Força de fixação-RPM-diagrama
Força de fixação-RPM-diagrama
- Eixo X:
- n [min-1]
- Eixo Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 400
- red
-
SFA 400
- green
-
Força de fixação mínima necessária Fspmin 33%
Escopo de fornecimento
Placa, prolongadores de guia, castanhas base longas, castanhas base curtas, pinos de centralização, tampa da placa, chave catraca, adaptador para chave catraca, parafusos com olhal, parafusos de montagem, porcas para ranhura em T, placa de cobertura do furo, manual de operação; sem castanhas de sobrepor