ROTA-S plus 2.0 250-62 C5-VP2
Placa de torno manual com troca rápida de castanhas
N.º de identificação 819113
Placas de torno manuais padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Mandril de cunha de 3 castanhas
- Sistema de troca rápida de castanhas
- Através do orifício: 62 mm
- Suporte do fuso: ISO 702-3 Nr. 5
- Interface de castanha: Serrilhado em ângulo
- Curso por castanha: 7.7 mm
- Passo dos dentes: 6 mm
- Força de fixação máx.: 160 kN
- Máx. torque: 210 Nm
- Velocidade de rotação máx.: 4200 1/min
- Peso: 33.2 kg
Detalhes técnicos
| Spindeltyp | ISO 702-3 |
|---|---|
| Spindelgröße | Nr. 5 |
| Verzahnung | Schräge Verzahnung |
| Max. Drehzahl [1/min] | 4200.0 |
| Max. Spannkraft [kN] | 160.0 |
| Max. Drehmoment [Nm] | 210.0 |
| Hub/Backe [mm] | 7.7 |
| Zahnteilung [mm] | 6.0 |
| Höhe H mit Flansch [mm] | 107.0 |
| Eigenmasse [kg] | 33.2 |
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
- Eixo X:
- n [min-1]
- Eixo Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- red
-
STF 250
- yellow
-
SFA 250
- green
-
Erforderliche Mindestspannkraft Fspmin 33 %
Lieferumfang
Futter, 1 Satz Grundbacken mit Schrauben, Futter-Befestigungsschrauben, Betätigungsschlüssel, Ringschraube und Betriebsanleitung