arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ROTA-S plus 400-102 Z380-VP2

ROTA-S plus 400-102 Z380-VP2

手动车床卡盘,带卡爪快换

ID 814640

标准手动车床卡盘

产品特性:
  • 三爪楔式卡盘
  • 卡爪快换系统
  • 通孔: 102 mm
  • 主轴架: ISO 702-4 Nr. 15 (Z380)
  • 卡爪接口: 斜细齿
技术参数:
  • 单指行程: 12 mm
  • 齿距: 8.5 mm
  • 最大夹持力*: 230 kN
  • 最大扭矩: 280 Nm
  • 最大旋转速度: 2200 1/min
  • 重量: 99 kg
主轴类型 ISO 702-4
主轴尺寸 Nr. 15 (Z380)
细齿 斜细齿
最大旋转速度 [1/min] 2200.0
最大夹持力* [kN] 230.0
最大扭矩 [Nm] 280.0
行程/卡爪 [mm] 12.0
齿距 [mm] 8.5
重量 [kg] 99.0

Lieferumfang
Futter, 1 Satz Grundbacken mit Schrauben, Futter-Befestigungsschrauben, Betätigungsschlüssel, Ringschraube und Betriebsanleitung