ROTA-S plus 500-162 A8-VP2
Manual lathe chuck with quick jaw change
N.º de identificação 814657
Standard manual lathe chucks
Product features:
Product features:
- 3-jaw wedge-bar chuck
- Jaw quick-change system
- Through-hole: 162 mm
- Spindle holder: ISO 702-1 Nr. 8
- Jaw interface: Angled serration
- Stroke per jaw: 12 mm
- Tooth pitch: 8.5 mm
- Max. clamping force: 270 kN
- Max. torque: 320 Nm
- Max. rotational speed: 1500 1/min
- Weight: 192 kg
Detalhes técnicos
| Tipo de fuso | ISO 702-1 |
|---|---|
| Tamanho do eixo | Nr. 8 |
| Serração | Serrilhado em ângulo |
| Velocidade de rotação máx. [1/min] | 1500.0 |
| Força de fixação máx. [kN] | 270.0 |
| Máx. torque [Nm] | 320.0 |
| Curso/castanha [mm] | 12.0 |
| Passo dos dentes [mm] | 8.5 |
| Peso [kg] | 192.0 |
Força de fixação-RPM-diagrama
Força de fixação-RPM-diagrama
- Eixo X:
- n [min-1]
- Eixo Y:
- Fsp [kN]
- red
-
SHF 400
- brown
-
STF 400
- yellow
-
SFA 400
- green
-
Força de fixação mínima necessária Fspmin 33%
Escopo de fornecimento
Placa, 1 jogo de castanhas base com parafusos, parafusos de montagem da placa, chave de acionamento, parafuso com olhal e manual de operação