arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
WDM-5X-FLEX 80-75

WDM-5X-FLEX 80-75

Basis- en stapelmodules

N.º de identificação 1609942

Direct werkstukklemsysteem standaard uitvoering

Productkenmerken
  • Compensatiemodule
  • Handmatig bediend systeem
  • Compensatiemodule voor compensatie in de x-, y- en z-richting en voor compensatie van bepaalde kantelhoeken.
Technische gegevens
  • Afmetingen: Ø80 x 75 mm
  • Max. houdkracht in z-richting: 1.5 kN
  • Max. houdkracht in x/y-richting: 1 kN
  • Aandrijfkoppel: 15 Nm
  • Gewicht: 2.7 kg
Diameter [mm] 80.0
Hoogte H [mm] 75.0
Aandrijfkoppel [Nm] 15.0
Gewicht [kg] 2.7

Levering
Compensatiemodule, bedieningshandleiding