SPA-T 40-18g6
Klempennen
IDnr. 1398459
Spanbouten standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Klempen voor groefmontage
- Centreerringen
- Houdkracht M12: 50 kN
- Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
- Gewicht: 0.3 kg
Technische gegevens
| Houdkracht M12 [kN] | 50.0 |
|---|---|
| Rondloopnauwkeurigheid [mm] | < 0.005 |
| Variantuitvoering | Centreerringen |
| Gewicht [kg] | 0.3 |
Levering
Klempennen