arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SPC 40-20h6 Ilustração semelhante

SPC 40-20h6

Pinos de fixação

N.º de identificação 1398339

Pinos de fixação padrão

Características do produto:
  • Pino de fixação com diâmetro de centralização reduzido
  • Pino de fixação
Dados técnicos:
  • Diâmetro de centralização: 20h6
  • Força de retenção M12: 50 kN
  • Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
  • Peso: 0.3 kg
Força de retenção M12 [kN] 50.0
Precisão de repetição [mm] < 0.005
Variante Pino de fixação
Peso [kg] 0.3

Escopo de fornecimento
Pino de fixação, sem parafuso de fixação